??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Temperaturüberwachungsgerät [EC001446]
Stückliste
184786
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
0.15100 kg
ECLASS_13_0
Temperaturüberwachungsgerät [AKF104019]
ETIM_9_0
Temperaturüberwachungsgerät [EC001446]
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen
false
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz
24 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
24 - 240 V
Versorgungsspannung DC
24 - 240 V
Anzahl der Messkreise
1
Fehlerspeicherung möglich
false
Externer Reset möglich
false
Temperaturmessbereich
°C
Widerstandsmessbereich
0 - 0 O
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
Spannungsart der Betriebsspannung
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 240 V
Betriebsspannung DC
24 - 240 V
Bemessungsschaltstrom
4 A
Breite
22.5 mm
Höhe
85.6 mm
Tiefe
103.7 mm
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen