??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Napędy śrubowe NEFF
Opis
Teleskopowy napęd śrubowy S-TEG
Lista materiałowa
S-TEG-N-G-4205-2205-T10-0-0-0-AF-1-0-0
Skrót produktu
S-TEG
typ projektu
N, wrzeciono podnoszące - niezabezpieczone przed obrotem
Typ wrzeciona
Rozmiar wrzeciona 1. stopień przy wyborze „z gwintem przesuwnym”
4205
Rozmiar wrzeciona 1. stopień przy wyborze „ze śrubą kulową”
4005
Rozmiar wrzeciona 2. stopień przy wyborze „z gwintem przesuwnym”
2205
Rozmiar wrzeciona 2. stopień przy wyborze „ze śrubą kulową”
2005
Dokładność skoku
Nakrętka zabezpieczająca
Udar
mm
Enter value for HUB
Udar
mm
cm
inch
ft
Pozycja przedłużenia
mm
Końcówki wrzeciona
Indukcyjny wyłącznik krańcowy
Tłumaczenie
Wyłącznik krańcowy
Ładunek do przeniesienia
N
Prędkość wejściowa
1/min
Zanotuj obliczenia napędu
Obliczone wartości można rozumieć jako wartości orientacyjne. Inne czynniki ograniczające, takie jak prędkość krytyczna i siła wyboczenia, nie są brane pod uwagę i należy je sprawdzić osobno. Prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.
prędkość podnoszenia
0.00 mm/s
Wymagany moment napędowy
0.00 Nm
Wymagana moc napędu
0.00 kW
Wymiary montażowe (bez elementów wrzeciona/przekładni)
maks. skok
do 1100mm (>1100mm na zamówienie) mm
Skok na obrót wału napędowego
10mm (na zamówienie do 100mm) mm
Luz osiowy z napędem śrubowym tocznym
Standardowo 0,1 mm (<0,1 mm na zamówienie)
Axialspiel mit Gleitgewindetrieb
maks. 0,4 mm (<0,4 mm na zamówienie)
Numer taryfy celnej
84831095
Standardowy czas dostawy
Aktualny czas dostawy konfigurowalnych napędów śrubowych teleskopowych wynosi 4-8 tygodni, w zależności od stanu zamówienia. O krótsze terminy dostaw prosimy pytać.
Przypadek użycia
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD