??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Tekno - Fix Line Rectangular
Bill of material
MOVET+4061408011407
Type
45819001
Order No.
4061408011407
Base dimension
110x80 H12 mm
Level of detail
Description
M20x200
Regulation key
24 mm
Ø-Thread
M20
Machine foot load
40000 N
Download link
Download link
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)