카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408091881
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M16
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/takno_fix_line_base_with_niche_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812345(hoch)},{TYP=45812345},{BESTNR=4061408091881},{LODLEVEL=hoch},{D=90},{DH=90},{CH=24},{F=16},{G=20},{H=60},{SL=35000},{INFO=Download link},{LINK=-},{PPATH=../../stahl_parts/tekno_fix_line_parts/tekno_fix_line_base_with_niche/tekno_fix_line_base_with_niche_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Tekno-Fix line, Base with niche
Bill of material
MOVET+4061408091881
Type
45812345
45812345
Order No.
4061408091881
4061408091881
Level of detail
High
Low
High
Low
Diameter
90
Ø
Regulation key
24
mm
Ø-Thread
16
mm
Height base
20
mm
Total height
60
60
mm
Machine foot load
35000
N
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성