??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Tekno-Fix line, Base with niche
Bill of material
MOVET+4061408091881
Type
Order No.
Level of detail
Diameter
90 Ø
Regulation key
24 mm
Ø-Thread
16 mm
Height base
20 mm
Total height
mm
Machine foot load
35000 N
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)