??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Tekno - Fix Line base and screw with through hole
Stückliste
MOVET+4061408079612
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Durchmesser
100 Ø
Innendurchmesser
13 Ø
SW Spindel
24 mm
Ø-Gewinde
M24x2
Höhe Basis
18 mm
Gesamtgröße
mm
Gesamtgröße
mm
Statische Belastung
60000 N
Download-Link
Download link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen