??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TEG 310 2D 60 - TECTUS door hinge 60kg
Bill of material
TEG 310 2D 60
Brand
TECTUS
Description
TEG 310 2D 60
Model number
5 400720
Rotation
°
FUGE
mm
输入参数值: FUGE
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
°
Load capacity
60.0 kg
Breite (Flügelteil)
21.0 mm
Länge (Flügelteil)
160.0 mm
Breite (Rahmenteil)
28.0 mm
Länge (Rahmenteil)
160.0 mm
Opening angle
180 °
Link
HTML
Produktgewicht
0.75
Kurztext
für flächenbündige Ganzglastüren
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TEG 310 2D 60 verdeckt liegend für flächenbündige Ganzglastüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen und für ESG Glasstärken 8 - 10 mm. Mit stufenloser 2D Verstellung, Belastungswert 60 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 160 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, zweidimensional verstellbar: Seite + 3,0 mm / - 2,0 mm, Höhe +/- 1,0 mm. Schlossseitig kombinierbar mit Griff KCH 1700, Magnetplatte KCM 50/G sowie an Holz-, Stahl- und Aluminiumzarge mit Schließmagnet KCM 50. Oberfläche...
预览
3D
2D
下载CAD模型