??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
TEG 310 2D 60 - TECTUS Bisagra para puertas 60kg
Lista de materiales
TEG 310 2D 60
Marca de producto
TECTUS
Descripción
TEG 310 2D 60
Número del modelo
5 400720
Rotation
°
FUGE
mm
Enter value for FUGE
mm
cm
inch
ft
Lieferzustand / Fräsbild
°
Carga
60.0 kg
Anchura (hoja)
21.0 mm
Longitud (hoja)
160.0 mm
Anchura (marco)
28.0 mm
Anchura (marco)
160.0 mm
Ángulo de apertura
180 °
Link
HTML
peso
0.75
Texto corto
para puertas de cristal enrasadas
Texto de especificación
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 310 2D 60. Completamente oculta para puertas de cristal enrasadas en marcos de madera, acero y aluminio con vidrios templados de 8 - 10 mm. Con regulación 2D confortable , carga admisible 60 kg, ángulo de apertura hast 180°, longitud total 160 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, dos posibilidades de regulación: Lateralmente +3,0 mm/ -2 mm, en altura +/- 1,0 mm. Combinable con la manilla KCH 1700, placa magnètica KCM 50/G así como en marcos de madera, acero y aluminio con el cierre magnético KCM 50. Gama de colores...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD