??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Teflon, 2 m, 3 fils - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-643-065
Numéro d’article
320-520-062
Désignation
DW-AD-643-065
Gamme de produits
Basic
Famille de produits
Classics - Series 600
Taille de boîtier
Ø 6.5 mm
Portée nominale
3 mm
Raccordement
PVC, 2 m, 3 fils
Montage
noyable
Polarité
PNP
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Plage de température
0...+60 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
Ø 6,5, noyable mm
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
Fréquence de commutation max.
3000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Poids
43.0 g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés