??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Teflon, 2 m, 3-adrig - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-643-065
Artikelnummer
320-520-062
Bezeichnung
DW-AD-643-065
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
Ø 6.5 mm
Bemessungsschaltabstand
3 mm
Anschluss
PVC, 2 m, 3-adrig
Einbau
Bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
0...+60 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
Ø 6,5, bündig mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
43.0 g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen