??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Tee-piece 87° with inspection cover - MFTI 87
Спецификация
TEE_INSPECTION 150/87/0.5/316/MA/MF
Материал
EAN/UPC-Code
C??????
MFTI 87
K????????
Flue connection (RA)
SAP Shorttext
LOD Destination
LOD Level
?????? Ш
mm
??? Ш
mm
A
500 mm
B
250 mm
X
mm
W1
87 mm
Nominal lenght
530 mm
???????? / ??????
316
??????????? ??????
MA
B??
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей