카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/tee_with_rear_inspection_opening_n1_asmtab.prj},{NB=Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(101310)},{MAT=101310},{EAN=4037494901175},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,SE},{SYS=ICS25},{SAP=Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=455},{B=206},{C=155},{D1=150},{X=64},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=5.12},{INTX=180.000},{EXTX=231.100},{SHORT=180/90/0,5/316/BA/ICS25},{PPATH=tee_with_rear_inspection_opening_n1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 90° with rear inspection opening N1 - ICS 25
Bill of material
Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Material
101310
101310
EAN/UPC-Code
4037494901175
4037494901175
System
ICS25
Shorttext
Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
180
180
mm
ext Ø
230
230
mm
A
455
455
mm
B
206
206
mm
C
155
155
mm
D1
150
150
mm
X
64
mm
W1
90
°
Nominal length
500
500
mm
Material/Liner
316
Surface liner
BA
Weight
5.12
5.12
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성