TEC3000-48-074RA
Bel Fuse
Power Solutions
TEC3000-48-074RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tec3000_48_074ra/tec3000_48_074ra.prj},{NB=TEC3000-48-074RA},{PN=TEC3000-48-074RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 54VDC, 55.6A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, IEC 60320-C20 type Input Connector, RoHS Compliant},{POWER=3000},{VIVAC=90-264},{VIVDC=180-300},{OV=54},{SO=12},{OC=55,6},{OT=0 to 50},{DIMENSIONSLWH=265 x 73.5 x 40},{AIRFLOW=Reverse},{IC=IEC 60320-C20 type},{VOUT1=54},{LOUT1=55,6},{DEFAULTSORTATTR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TEC3000-48-074RA
Bill of material
TEC3000-48-074RA
Part Number
TEC3000-48-074RA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 54VDC, 55.6A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, IEC 60320-C20 type Input Connector, RoHS Compliant
Power
3000
W
Voltage Input
90-264
VAC
Voltage Input
180-300
VDC
Output Voltage
54
VDC
Standby Output
12
V
Output Current
55,6
A
Operating Temperature
0 to 50
°C
Dimensions LxWxH
265 x 73.5 x 40
mm
Airflow
Reverse
Input Connector
IEC 60320-C20 type
Vout 1
54
VDC
lout 1
55,6
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성