카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
TDL01
Toshiba
Motor Geometry Database
C-Face Footed Chinese
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/cface_footed_chinese/tdl01_asmtab.prj},{NB=TDL01-F1-Bottom},{MN=TDL01},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P7386771},{SMN=M7698709},{BMN=P7389651},{FCMN=M7655620},{BBCMN=},{FBCMN=},{CBMN=M7655011},{TBMN=099-0082-01},{EMN=071-0007},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{BBMN=M8-UNF-175},{WBMN=M8-5/16},{NMN=},{PPATH=tdl01_asmtpl.prj},{A=MIN},{AA=27},{AB=170.9274},{AC=136},{AE=MIN},{AF=42},{B=MIN},{BA=MIN},{C=337.3},{D=MIN},{G=MIN},{J=MIN},{K=MIN},{H=MIN},{E=MIN},{ES=36},{F2=MIN},{NW=MIN},{M=MIN},{O=MIN},{P=201.6},{R=19.5},{S=4.775},{T=41.5},{U=22.225},{V=MIN},{XL=106.976},{XN=96}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
TDL01 - Geometry
Bill of material
TDL01
Model Number
TDL01
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
27
mm
AB
170.9274
mm
AC
136
mm
AF
42
mm
C
337.3
mm
ES
36
mm
P
201.6
mm
R
19.5
mm
S
4.775
mm
T
41.5
mm
U
22.225
mm
XL
106.976
mm
XN
96
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성