??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TDC63_72 - 内六角圆柱头带挡块螺钉/调节型
明细表
TDC63-M4-L10
代码
类型
调节型 内六角圆柱挡块
主体 材质
主体 表面处理
主体强度等级
挡块 材质
MC 尼龙
挡块 颜色
蓝色
挡块 硬度
-
附件(六角螺帽) 材质
附件(六角螺帽) 表面处理
附件(六角螺帽) 数量
2PCS
M
mm
L
mm
D
10 mm
D2
2.4 mm
A
7 mm
S
2.0
T
3.2 mm
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型