??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 15 nov 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
TDB-S - Gewindeformbefestiger TDB-S
Bill of material
SFS 105983 Gewindeformbefestiger
Beschreibung
Order number
Order number
Typ
TDB-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S16
Text Line 1 (Product)
Gewindeformbefestiger
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
Material
A2
Länge
mm
Kopfdurchmesser
10.50 mm
Durchmesser
6.3 mm
DW
16.0 mm
SW
8 mm
Gewicht
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD