??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 15 nov. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
TDB-S - Gewindeformbefestiger TDB-S
Bill of material
SFS 105983 Gewindeformbefestiger
Beschreibung
Order number
Order number
Typ
TDB-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S16
Text Line 1 (Product)
Gewindeformbefestiger
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
Material
A2
Länge
mm
Kopfdurchmesser
10.50 mm
Durchmesser
6.3 mm
DW
16.0 mm
SW
8 mm
Gewicht
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés