??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 15 нояб. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 17
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
TDA-S - SFS Gewindeformschrauben TDA-S
Bill of material
SFS 378345 Gewindeformbefestiger
Beschreibung
Order number
Typ
TDA
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S16
Text Line 1 (Product)
Gewindeformbefestiger
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
Werkstoff
A2
Länge
mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Durchmesser
6.5 mm
DW
16 mm
SW
8 mm
Gewicht
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей