??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TD2547 - Transmetteurs avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire
Nomenclature
TD2547
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TD2547: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 150 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; -58...302 °F; Réglage usine 0...100 °C °C; Tenue en pression 160 bar; G 1/2 cône d'étanchéité; M12 Connecteur
Bestellnummer
TD2547
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TD-150CFER12-A-ZVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
150
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés