??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TD2253 - Transmitter mit Display für die Lebensmittelindustrie
Bill of material
TD2253
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TD2253: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 200 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung 0...300 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; Ø 6 mm; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TD2253
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TD-200FFED06-A-ZVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
200
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型