目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TCVS4
上隆SAMLO
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/toggle_clamps/tcvs.prj},{NB=TCVS4},{TYPECODE=TCVS4},{M=SS400},{ST=镀锌},{TF=3332},{TW=635},{HANGLE=105°},{AANGLE=58°},{ACCESSORIES=RBCY-06},{CATALOG=tcvs.jpg},{S=},{SM=10.000},{SL=MIN},{AH=19.000},{PPATH=tcvs/assmblies/tcvs_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
TCVS1/TCVS2/TCVS3/TCVS4/TCVS5/TCVS6/TCVS7/TCVS8 - 立式把手型快速夹钳-直底座·短臂型
明细表
TCVS4
类型码
TCVS4
TCVS4
材质
SS400
表面处理
镀锌
夹持力
3332
3332
自重
635
635
把手开闭角度
105°
105°
压臂开闭角度
58°
58°
附件
RBCY-06
RBCY-06
产品详情
tcvs.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型