??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 144
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
TCR - Thermostat bimétallique avec relais de puissance intégré
Nomenclature
TCR80CAS
Code
Température de fonctionnement
°C
Connexion de processus
Type de contact
Voltage
V
Spécification du câble
PVC
Courant
30 A
Matériel du corps
Laiton
Pression statique maxi
200 bar
Temperature minimale
-20 °C
Temperature maximal
120 °C
Protection IP
67
Différentiel thermique maximal
16 °C
Precision
±5 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés