??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 144
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
TCR - Termostato bimetallico con relè di potenza integrato
Lista materiale
TCR80CAS
Codice
Temperatura di intervento
°C
Attacco a processo
Tipo di contatto
Tensione
V
Specifica cavo
PVC
Corrente
30 A
Materiale corpo
Ottone
Pressione massima statica
200 bar
Temperatura minima
-20 °C
Temperatura massima
120 °C
Protezione IP
67
Massimo differenziale termico
16 °C
Precisione
±5 °C
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD