TCP4000-H090
Bel Fuse
Power Solutions
TCP4000-H090
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tcp4000_h090/tcp4000_h090.prj},{NB=TCP4000-H090},{PN=TCP4000-H090},{DESC=High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 4000W, Output 90VDC, 45A, Input 180-528VAC, Pulse load operation capability},{POWER=4000},{VI=180-528},{OV=90},{OC=45 or 39 pulse},{OT=0 to 70},{SHA256=oYKXazG5E/6SHGUO4cNBYroDyctaG/FC1/5UJFAxCFw=},{INAME=00074__tcp40002dh090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
tcp4000_h090 - Bel Power Solutions
Bill of material
TCP4000-H090
Part Number
TCP4000-H090
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 4000W, Output 90VDC, 45A, Input 180-528VAC, Pulse load operation capability
Power
4000
W
Voltage Input
180-528
VAC
Output Voltage
90
VDC
Output Current
45 or 39 pulse
A
Operating Temperature
0 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성