??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TCF36 - Plate Hook, Extended
Bill of material
TCF36-D10
code
TCF36
type
Extended
material
C45
D
mm
d
28 mm
B
28 mm
B1
38 mm
T
18 mm
L
61 mm
A
32 mm
E1
20 mm
E2
9 mm
E3
8 mm
P
16 mm
K
7 mm
single load
160 mm
weblink
weblink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés