??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TCF36 - 板型吊钩,加长型
明细表
TCF36-D10
代码
TCF36
类型
加长型
材质
C45
D
mm
d
28 mm
B
28 mm
B1
38 mm
T
18 mm
L
61 mm
A
32 mm
E1
20 mm
E2
9 mm
E3
8 mm
P
16 mm
K
7 mm
单个载荷
160 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型