카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TCC931
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_030
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_030/tcc931.prj},{NB=TCC931},{BN=TCC931},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=100},{PREVIEW=../../../_pool_/33/00/pc_tcc911aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/33/00/pc_tcc911aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TCC931: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kali},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kalibriercheck-Status; Einbaulänge EL 100 mm; Messbereich -25...160 °C; -13...320 °F; Werkseinstellung -10...150 °C / 14...302 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; Clamp DN50 (2\"); M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TCC100K1EC02-A-DKG/US},{ERPGRSUPPLIER=I3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TCC931 - IO-Link - Temperaturtransmitter mit Selbstüberwachung
Bill of material
TCC931
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TCC931: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kali
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kalibriercheck-Status; Einbaulänge EL 100 mm; Messbereich -25...160 °C; -13...320 °F; Werkseinstellung -10...150 °C / 14...302 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; Clamp DN50 (2"); M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TCC931
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TCC100K1EC02-A-DKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
100
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성