??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TCC911 - IO-Link - Temperaturtransmitter mit Selbstüberwachung
Bill of material
TCC911
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TCC911: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kali
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Kalibriercheck-Status; Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -25...160 °C; -13...320 °F; Werkseinstellung -10...150 °C / 14...302 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; Clamp DN50 (2"); M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TCC911
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TCC050K1EC02-A-DKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
50
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型