??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TCC831 - Transmetteurs de température IO-Link avec auto-contrôle
Nomenclature
TCC831
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TCC831: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; signal analogique; IO
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; signal analogique; IO-Link; état de contrôle de calibrage; Longueur d'installation EL 100 mm; Etendue de mesure -25...160 °C; -13...320 °F; Réglage usine -10...150 °C / 14...302 °F °C; Tenue en pression 160 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); M12 Connecteur
Bestellnummer
TCC831
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TCC100K1EC01-A-DKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
100
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés