??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-TP-PBF - Otočné spoje s montážní základnou a upínačem
Kusovník
Otočné spoje s montážní základnou a upínačem TCC-TP-PBF-30-T-C33
Kód
Označení
D
30 mm
l
75 mm
B
40 mm
H
107 mm
d2
6.5 mm
f
60 mm
f1
20 mm
f2
42 mm
f3
33 mm
H1
7.5 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
Závaží
145 g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model