??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
TCC-TP-PBF - Montaj tabanlı ve kıskaçlı menteşeli mafsal
Malzeme listesi
Montaj tabanlı ve kıskaçlı menteşeli mafsal TCC-TP-PBF-30-T-C33
Kod
Tanım
d
30 mm
L
75 mm
B
40 mm
H
107 mm
d2
6.5 mm
f
60 mm
f1
20 mm
f2
42 mm
f3
33 mm
H1
7.5 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
WEIGHT
145 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir