??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-TP-PBF - 带安装底座和夹具的铰接头
明细表
带安装底座和夹具的铰接头 TCC-TP-PBF-30-T-C33
代码
型号
D
30 mm
l
75 mm
B
40 mm
H
107 mm
d2
6.5 mm
f
60 mm
f1
20 mm
f2
42 mm
f3
33 mm
H1
7.5 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
重量
145 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型