??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TCC-TP-PBF - Шарнирные соединения с монтажным основанием и зажимом
Спецификация
Шарнирные соединения с монтажным основанием и зажимом TCC-TP-PBF-30-T-C33
Kод
Oписание
D
30 mm
l
75 mm
B
40 mm
H
107 mm
d2
6.5 mm
f
60 mm
f1
20 mm
f2
42 mm
f3
33 mm
H1
7.5 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
WEIGHT
145 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей