??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
TCC-TP-PBF - Łączniki przegubowe z płytą czołową
Lista materiałowa
Łączniki przegubowe z płytą czołową TCC-TP-PBF-30-T-C33
Kod
Oznaczenie
D
30 mm
l
75 mm
B
40 mm
H
107 mm
d2
6.5 mm
f
60 mm
f1
20 mm
f2
42 mm
f3
33 mm
H1
7.5 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
WEIGHT
145 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD