??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
TCC-TP-I - Laschen-Klemmverbinder
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder TCC-TP-30-I-C9
Artikelnummer
Beschreibung
d
30 mm
L
95 mm
B
44.5 mm
d2
8.5 mm
f ±0.2
32.5 mm
f1
42 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
l3
28 mm
l4
44 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
120 N*m
Gewicht
82 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen