??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
TCC-TP-E - Menteşeli mafsallar için kıskaçlar
Malzeme listesi
Menteşeli mafsallar için kıskaçlar TCC-TP-30-E-C9
Kod
Tanım
d
30 mm
L
95 mm
B
44.5 mm
d2
8.5 mm
f' ±0.2
32.5 mm
f1
42 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
l3
28 mm
l4
44 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
120 N*m
WEIGHT
83 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir