??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
TCC-TP-E - Łączniki obrotowe
Lista materiałowa
Łączniki obrotowe TCC-TP-30-E-C9
Kod
Oznaczenie
D
30 mm
l
95 mm
B
44.5 mm
d2
8.5 mm
f' ±0.2
32.5 mm
f1
42 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
l3
28 mm
l4
44 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
120 N*m
WEIGHT
83 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD