카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Mounting base for hinged joints TCC-PBF-30-E-C33
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
TCC-PBF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/tcc_pbf/tcc_pbf_asmtab.prj},{NB=Mounting base for hinged joints TCC-PBF-30-E-C33},{PARTNUMBER=600431-C33},{DESCRIPTION=TCC-PBF-30-E-C33},{DIM01=40},{DIM02=75},{DIM03=54},{DIM04=6.5},{DIM05=60},{DIM06=7.5},{DIM07=32.5},{DIM08=40},{DIM09=20},{DIM10=M8},{DIM11=12},{DIM12=100},{WEIGHT=63},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{VER=1},{VERS=2},{PPATH=tcc_pbf_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
TCC-PBF - Mounting base for hinged joints
Bill of material
Mounting base for hinged joints TCC-PBF-30-E-C33
Code
600431-C33
600431-C33
Description
TCC-PBF-30-E-C33
TCC-PBF-30-E-C33
L
40
mm
B
75
mm
H
54
mm
d2
6.5
mm
f' ±0.2
60
mm
H1
7.5
mm
h2
32.5
mm
l1
40
mm
l2
20
mm
S
M8
C
12
N*m
M2
100
100
N*m
Weight
63
63
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성