??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TCC-PBF - Монтажное основание для шарнирных соединений
Спецификация
Монтажное основание для шарнирных соединений TCC-PBF-30-E-C33
Kод
Oписание
l
40 mm
B
75 mm
H
54 mm
d2
6.5 mm
f' ±0.2
60 mm
H1
7.5 mm
h2
32.5 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
S
M8
C
12 N*m
M2
N*m
WEIGHT
g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей