??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
TCC-PBF - Łączniki przegubowe z płytą czołową
Lista materiałowa
Łączniki przegubowe z płytą czołową TCC-PBF-30-E-C33
Kod
Oznaczenie
l
40 mm
B
75 mm
H
54 mm
d2
6.5 mm
f' ±0.2
60 mm
H1
7.5 mm
h2
32.5 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
S
M8
C
12 N*m
M2
N*m
WEIGHT
g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD