??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-PB - Montážní základna pro otočné spoje
Kusovník
Montážní základna pro otočné spoje TCC-PB-30-E-C33
Kód
Označení
l
75 mm
H
54 mm
d2
6.5 mm
f' ±0.2
60 mm
H1
7.5 mm
h2
32.5 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
S
M8 mm
C
12 N*m
M2
N*m
Závaží
g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model