??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
TCC-PB - Menteşeli mafsallar için montaj tabanı
Malzeme listesi
Menteşeli mafsallar için montaj tabanı TCC-PB-30-E-C33
Kod
Tanım
L
75 mm
H
54 mm
d2
6.5 mm
f' ±0.2
60 mm
H1
7.5 mm
h2
32.5 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
S
M8 mm
C
12 N*m
M2
N*m
WEIGHT
g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir