??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
TCC-PB - Bases de fijación para uniones articuladas
Lista de materiales
Bases de fijación para uniones articuladas TCC-PB-30-E-C33
Código
Descripción
l
75 mm
H
54 mm
d2
6.5 mm
f' ±0.2
60 mm
H1
7.5 mm
h2
32.5 mm
l1
40 mm
l2
20 mm
S
M8 mm
C
12 N*m
M2
N*m
Masa
g
los detalles del producto
los detalles del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD