??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-AP-TP - Upínače pro otočné spoje
Kusovník
Upínače pro otočné spoje TCC-AP-TP-30-T-C33
Kód
Označení
D
30 mm
l
142 mm
B
44.5 mm
H
54 mm
f
56 mm
f1
42 mm
f2
20.5 mm
l1
45 mm
l3
28 mm
l4
44 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
Závaží
181 g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model