??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
TCC-AP-TP - Łączniki obrotowe
Lista materiałowa
Łączniki obrotowe TCC-AP-TP-30-T-C33
Kod
Oznaczenie
D
30 mm
l
142 mm
B
44.5 mm
H
54 mm
f
56 mm
f1
42 mm
f2
20.5 mm
l1
45 mm
l3
28 mm
l4
44 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
WEIGHT
181 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD