??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-AP-PB - 带安装底座和夹具的铰接头
明细表
带安装底座和夹具的铰接头 TCC-AP-PB-30-T-C33
代码
型号
D
30 mm
l
75 mm
H
100 mm
d2
6.5 mm
f' ±0.2
60 mm
H1
7.5 mm
h2
32.5 mm
l1
54 mm
l2
45 mm
l3
28 mm
l4
42 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3300 N
M1
33 N*m
M2
N*m
重量
157 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型