??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TCC-AP-PB - Шарнирные соединения с монтажным основанием и зажимом
Спецификация
Шарнирные соединения с монтажным основанием и зажимом TCC-AP-PB-30-T-C33
Kод
Oписание
D
30 mm
l
75 mm
H
100 mm
d2
6.5 mm
f' ±0.2
60 mm
H1
7.5 mm
h2
32.5 mm
l1
54 mm
l2
45 mm
l3
28 mm
l4
42 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3300 N
M1
33 N*m
M2
N*m
WEIGHT
157 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей