??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
TCC-AP-I - Menteşeli mafsallar için kıskaçlar
Malzeme listesi
Menteşeli mafsallar için kıskaçlar TCC-AP-30-I-C9
Kod
Tanım
d
30 mm
L
88 mm
H
54.0 mm
d2
8.5 mm
f' ±0.2
67 mm
l1
45 mm
l2
20 mm
l3
28 mm
l4
42 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3300 N
M1
33 N*m
M2
140 N*m
WEIGHT
80 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir