??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
TCC-AP-I - Laschen-Klemmverbinder
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder TCC-AP-30-I-C9
Artikelnummer
Beschreibung
d
30 mm
L
88 mm
H
54.0 mm
d2
8.5 mm
f ±0.2
67 mm
l1
45 mm
l2
20 mm
l3
28 mm
l4
42 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3300 N
M1
33 N*m
M2
140 N*m
Gewicht
80 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen