??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TCC-AP-I - Зажимы для шарнирного соединения
Спецификация
Зажимы для шарнирного соединения TCC-AP-30-I-C9
Kод
Oписание
D
30 mm
l
88 mm
H
54.0 mm
d2
8.5 mm
f' ±0.2
67 mm
l1
45 mm
l2
20 mm
l3
28 mm
l4
42 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3300 N
M1
33 N*m
M2
140 N*m
WEIGHT
80 g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей